Pince multiple à dénuder automatique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
5-531
15-531 VDE
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dureté des bords
(HRC)
Matériau Propriétés des matériaux Plage de service

26.56 €

1 3 jours ---0,2 - 6 mm²

31.88 €

1 3 jours 65Acier spécialPlacage au chrome-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de butée de longueur De 5 à 12 mm Butée de longueur (minimum)(mm) 5 Butée de longueur (maximum)(mm) 12
Plage de service (section transversale) (maximum)(mm²) 6 Taille du produit (longueur)(mm) 200 Type de produit Pince multiple à dénuder automatique
Convient à Câbles Zone de travail (coupe transversale) De 0,2 à 6 mm² Coupe transversale de la zone de travail (minimum)(mm²) 0.2

Assistance technique