Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2228629 |
2228858 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de faisceau (mm) | Faisceau ⌀ (max.) (mm) | Gamme de ⌀ de faisceau | Longueur de clou (mm) | N° de pièce du fabricant | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.71 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 3 jours | 4-7 | 7 | 7 mm max. | 25 | 2228629 | 7.1 | 7.2 | 14.7 | 2228629 | ||
34.28 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 10 - 14 | 14 | 14 mm max. | 40 | 2228858 | - | - | - | 2228858 |
Loading...
Couleur | Gris | Sans halogène | Non | Matériau (détails) | Polypropylène |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Polypropylène | Type de produit | Attaches de câbles |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de faisceau(mm)
Faisceau ⌀ (max.)(mm)
Gamme de ⌀ de faisceau
Longueur de clou(mm)
N° de pièce du fabricant
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles