Fixation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AL-2
AL-3
AL-4
AL-5
AL-6
AL-7
AL-8
AL-10
SHR-C1
SHR-C2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de faisceau
(mm)
⌀ de faisceau (max.)
(mm)
Gamme de faisceau ⌀ Caractéristiques du support de câble Couleur Méthode de fixation N° de pièce du fabricant Matériau (détails) Matériau Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Plage de température
(°C)
Type Type (type de fabricant) Type (divers)

0.35 €

1 Disponible 3 jours 3.23.23,2 mm max.-AluminiumFixation à visAL-2AluminiumAluminium---9.5-Foret ⌀ 5,2 mmAL-2-

0.37 €

1 Disponible 45 jours 4.855 mm max.-AluminiumFixation à visAL-3AluminiumAluminium---9.5-Foret ⌀ 5,2 mmAL-3-

0.37 €

1 Disponible 3 jours 6.466 mm max.-AluminiumFixation à visAL-4AluminiumAluminium---9.5-Foret ⌀ 5,2 mmAL-4-

0.36 €

1 Disponible 16 jours 7/988 mm max.-AluminiumFixation à visAL-5AluminiumAluminium---9.5-Foret ⌀ 5,2 mmAL-5-

0.39 €

1 Disponible 3 jours 9.51010 mm max.-AluminiumFixation à visAL-6AluminiumAluminium---9.5-Foret ⌀ 5,2 mmAL-6-

0.41 €

1 Disponible 3 jours 11.11111 mm max.-AluminiumFixation à visAL-7AluminiumAluminium---9.5-Foret ⌀ 5,2 mmAL-7-

0.40 €

1 Disponible 3 jours 12.71212 mm max.-AluminiumFixation à visAL-8AluminiumAluminium---9.5-Foret ⌀ 5,2 mmAL-8-

0.41 €

1 Disponible 3 jours 15/91616 mm max.-AluminiumFixation à visAL-10AluminiumAluminium---9.5-Foret ⌀ 5,2 mmAL-10-

0.56 €

1 Disponible 3 jours -2929 mm max.+ bascule à Ressort|refermableNoir-SHR-C1PA66Polyamide 6,6+65-4042.512.5-40 - +65-SHR-C1Avec des ancres expansibles (Perçage ⌀ 6,4 mm)

0.52 €

1 Disponible 3 jours -2525 mm max.+ bascule à Ressort|refermableNoir-SHR-C2PA66Polyamide 6,6+65-4032.512.5-40 - +65-SHR-C2Avec douille à vis (M4)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Sans halogène Non Type de produit Fixation

Assistance technique