Douille LED

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LEDC-2
LEDH-101C-34
LEDH-909-235
LEDHPM-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de diamètre d'alésage (A)
(mm)
Couleur Compatible avec (détails) Matériau (détails) Matériau Type de montage (DEL) Taille du produit (Ø)
(mm)
Diamètre d'évidement
(mm)
Convient à Type Type (divers)

0.89 €

1 Disponible 3 jours -ÉcruLED 5mm-PlastiqueEnclenchement rapide9.537.6LED 5 mmLEDC-2-

0.80 €

1 Disponible 3 jours 3.4NoirLED 3mmPolyamidePolyamide---LED 3 mmLEDH-101C-34Trou intérieur -⌀: 3,4 mm

0.65 €

1 Disponible 3 jours 4.8NoirLED 5mmPolyamidePolyamide---LED 5 mmLEDH-909-235Trou intérieur-⌀: Minimum 4,8 mm

0.28 €

1 Disponible 3 jours -ÉcruLED 5mmPA66/UL94-V2Polyamide 6,6Enclenchement rapide-7.2LED 5 mmLEDHPM-1-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Douille LED

Assistance technique