Référence fabricant: 3986C
Marque: VOGT VERBINDUNGSTECHNIK
Prix: 78.43 €
Délai de livraison: 3 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3986C
Zone de sertissage | 0,50 à 6 mm² | Zone de sertissage AWG (minimum)(awg) | 20 | Zone de sertissage AWG (maximum)(awg) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Zone de sertissage (maximum)(mm²) | 6 | Zone de sertissage (minimum)(mm²) | 0.5 | N° de pièce du fabricant | 3986c |
Matériau | Acier | Type de produit | Outil de sertissage | Domaines d'utilisation | Bornes isolées |
Convient pour la marque | Vogt verbindungstechnik | Poids(g) | 568 |
Vous vous trouvez sur la page de Outil de sertissage, le numéro d'article est le suivant: 3986C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3986C.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles