Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2056070 |
2056089 |
2056372 |
2056550 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Pas de la grille (mm) | N° de pièce du fabricant | Section transversale max. (rigide) (mm²) | Section transversale max. (flexible) (mm²) | Section transversale min. (rigide) (mm²) | Section transversale min. (flexible) (mm²) | Courant nominal (A) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.23 € | 1 | 3 jours | Blanc | 16.6 | 2056070 | 4 | - | 4 | - | 32 | 16.6 | 93 | 72 CE WS | |||
21.29 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Noir | 16.6 | 2056089 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | 16.6 | 93 | 72 CE SW | |
4.24 € | 1 | 3 jours | Blanc | 23 | 2056372 | 10 | - | 10 | - | 57 | 23 | 135 | 76 CE WS | |||
7.35 € | 1 | 3 jours | Blanc | 25 | 2056550 | 16 | 16 | 16 | 16 | 76 | 25 | 170 | 78 CE WS |
Loading...
Connexion (composants) | Vis | Tension nominale(V) | 450 | Nombre de broches | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Borne à vis axiale | Plage de température(°C) | -5 à +80 |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Pas de la grille(mm)
N° de pièce du fabricant
Section transversale max. (rigide)(mm²)
Section transversale max. (flexible)(mm²)
Section transversale min. (rigide)(mm²)
Section transversale min. (flexible)(mm²)
Courant nominal(A)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles