Adaptateur HF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TC-2510527
TC-2510530
TC-2510532
TC-2510533
TC-2510534
TC-2510537
TC-2510539
TC-2510540
TC-2510545
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Connecteur/entrée de type A Type de connecteur N° de pièce du fabricant Type (type de fabricant) Longueur de câble
(cm)

11.61 €

1 Disponible 3 jours Fiche SMAFiche mâle, droiteTC-2510527TC -251052730

12.67 €

1 Disponible 3 jours Fiche SMABrancher. Prise|droit. Angle droitTC-2510530TC-251 053015

12.67 €

1 Disponible 3 jours Fiche SMABrancher. Prise|droit. Angle droitTC-2510532TC -251053215

14.81 €

1 Disponible 3 jours Fiche SMABrancher. Prise|droit. Angle droitTC-2510533TC -251053330

12.67 €

1 Disponible 3 jours Prise SMAPrise. Intégré|prise. DroitTC-2510534TC -251053415

14.81 €

1 Disponible 18 jours Prise SMAPrise. Intégré|prise. DroitTC-2510537TC -251053730

15.87 €

1 Disponible 3 jours Prise SMAPrise. Intégré|prise. Angle droitTC-2510539TC -251053930

12.67 €

1 Disponible 3 jours Prise SMAPrise. Intégré|prise. Angle droitTC-2510540TC -251054015

15.87 €

1 Disponible 3 jours Fiche SMABrancher. Prise|droit. Angle droitTC-2510545TC -251054530

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de boîtier Plaqué or Connecteur/sortie de type B Fiche SMA Impédance (nombre entier)(Ω) 50
Type de produit Adaptateur HF En conformité avec la directive RoHS Oui

Assistance technique