Dénudeur de fils

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
12 62 180
12 80 040 SB
12 80 100 SB
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de butée de longueur Butée de longueur (minimum)
(mm)
Butée de longueur (maximum)
(mm)
Butée de longueur
(mm)
Matériau Propriétés des matériaux Plage de service Plage de service (diamètre) Plage de service (Section AWG) (min.) Plage de service (diamètre AWG) Plage de service (Section AWG) (max.)
(awg)
Plage de service (diamètre) (maximum)
(mm)
Plage de service (section transversale) (maximum)
(mm²)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Convient à Type Poids
(g)
Zone de travail (coupe transversale) Coupe transversale de la zone de travail (minimum)
(mm²)
Diamètre de la zone de travail (minimum)
(mm)

35.91 €

1 3 jours De 6 à 18 mm6186 - 18Acier à outilstempéré0,2 - 6 mm²-24De 10 à 2410-6180Câbles isolés|uniques. Fil d'enrubannage plus finKNIPEX 12 621510,2 jusqu'à 6 mm²0.2-

41.81 €

6 9 jours De 4 à 15 mm415---⌀ 0,12 - 0,4 mm · AWG 36 - 260,12 à 0,4 mm36De 26 à 36260.4-100Câbles UC12 80 04052--0.12

42.67 €

6 3 jours De 4 à 15 mm415---⌀ 0,3 - 1,0 mm · AWG 28 - 180,3 jusqu'à 1 mm28De 18 à 28181-100Câbles UC12 80 10034--0.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Dénudeur de fils

Assistance technique