Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
12 21 180 |
12 82 130 SB |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Plage de service | Plage de service (Section AWG) (min.) | Plage de service (diamètre AWG) | Plage de service (Section AWG) (max.) (awg) | Plage de service (section transversale) (maximum) (mm²) | Taille du produit (longueur) (mm) | Convient à | Type | Poids (g) | Zone de travail (coupe transversale) | Coupe transversale de la zone de travail (minimum) (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.66 € | 1 | 3 jours | Acier à outils | 0.5-0.75/1. 0/1.5/2. 5/4. 0/6,0 mm² · AWG 20-19/17/15/13/11/10 | 20 | De 10 à 20 | 10 | 6 | 180 | - | 12 21 180 | 366 | De 0,5 à 6 mm² | 0.5 | ||
66.57 € | 6 | 9 jours | Acier au four électrique au chrome-vanadium | Revêtement primaire : 0,125 mm/ Revêtement secondaire : 0,250 mm | - | - | - | - | 130 | Câbles FO | 12 82 130 | 69 | - | - |
Loading...
Propriétés des matériaux | tempéré | Type de produit | Pince à dénuder |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Plage de service
Plage de service (Section AWG) (min.)
Plage de service (diamètre AWG)
Plage de service (Section AWG) (max.)(awg)
Plage de service (section transversale) (maximum)(mm²)
Taille du produit (longueur)(mm)
Convient à
Type
Poids(g)
Zone de travail (coupe transversale)
Coupe transversale de la zone de travail (minimum)(mm²)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles