Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
16 40 150
Plage de butée de longueur | 5 mm max. | Butée de longueur (maximum)(mm) | 5 | Plage de service (diamètre) | 25 mm (minute) |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (longueur)(mm) | 150 | Type de produit | Veste strip-teaseuse | Convient à | Câble rond |
Poids(g) | 210 | Diamètre de la zone de travail (minimum)(mm) | 25 |
Vous vous trouvez sur la page de Veste strip-teaseuse, le numéro d'article est le suivant: 16 40 150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 16 40 150.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles