Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de la lame (mm) | Diamètre de la tresse (mm²) | Dureté des bords (HRC) | Plage de butée de longueur | Butée de longueur (minimum) (mm) | Butée de longueur (maximum) (mm) | Butée de longueur (mm) | Matériau | Propriétés des matériaux | Plage de service | Plage de service (diamètre) | Plage de service (Section AWG) (min.) | Plage de service (diamètre AWG) | Plage de service (Section AWG) (max.) (awg) | Plage de service (diamètre) (maximum) (mm) | Plage de service (section transversale) (maximum) (mm²) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type de produit | Convient à | Type | Poids (g) | Zone de travail (coupe transversale) | Coupe transversale de la zone de travail (minimum) (mm²) | Diamètre de la zone de travail (minimum) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.67 € | 6 | 3 jours | - | - | - | - | - | - | - | Acier à outils | tempéré | ⌀ 5,0 mm/10 mm²/AWG 7 | 5 mm max. | - | 7 (max.) | 7 | 5 | 10 | 160 | Pince à dénuder | Câbles plastifiés|câbles plastifiés | 11 01 160 | 131 | 10 mm² (max.) | - | - | ||
21.30 € | 6 | 3 jours | - | - | - | - | - | - | - | Acier à outils | tempéré | ⌀ 5,0 mm/10 mm²/AWG 7 | 5 mm max. | - | 7 (max.) | 7 | 5 | 10 | 160 | Pince à dénuder | Câbles plastifiés|câbles plastifiés | 11 02 160 | 165 | 10 mm² (max.) | - | - | ||
24.91 € | 6 | 3 jours | - | - | - | - | - | - | - | Acier à outils | tempéré | ⌀ 5,0 mm/10 mm²/AWG 7 | 5 mm max. | - | 7 (max.) | 7 | 5 | 10 | 160 | Pince à dénuder | Câbles plastifiés|câbles plastifiés | 11 05 160 | 157 | 10 mm² (max.) | - | - | ||
28.54 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | - | - | - | Acier à outils | trempé|chromé | maximum 10 mm². fils: ⌀ 5 mm | 5 mm max. | - | 7 (max.) | 7 | 5 | 10 | 160 | Pince à dénuder | Câbles gainés de plastique|câbles gainés de caoutchouc|unitaire. Conducteurs à fils multiples ou fins avec isolation en Plastique ou en caoutchouc | 11 06 160 | 166 | 10 mm² (max.) | - | - | ||
35.87 € | 1 | Devis | - | - | - | - | - | - | - | Acier à outils | - | - | 5 mm max. | - | 7 (max.) | 7 | 5 | 10 | 160 | Pince à dénuder | Câbles gainés de caoutchouc|câbles gainés de plastique | - | 168 | 10 mm² (max.) | - | - | ||
34.97 € | 1 | 9 jours | - | - | - | - | - | - | - | Acier à outils | chromé|trempé | ⌀ 5,0 mm/10 mm²/AWG 7 | 5 mm max. | - | 7 (max.) | 7 | 5 | 10 | 160 | Dénudeur de câble VDE | Câbles plastifiés|câbles plastifiés | 11 07 160 | 180 | 10 mm² (max.) | - | - | ||
20.84 € | 6 | 3 jours | - | - | - | - | - | - | - | Acier à outils | polissage|trempé | ⌀ 5,0 mm/10 mm²/AWG 7 | 5 mm max. | - | 7 (max.) | 7 | 5 | 10 | 160 | Pince à dénuder | Câbles gainés de plastique|câbles gainés de caoutchouc|unitaire. Conducteurs à fils multiples ou fins avec isolation en Plastique ou en caoutchouc | 11 12 160 | 156 | 10 mm² (max.) | - | - | ||
48.00 € | 6 | Devis | - | - | - | - | - | - | - | Acier à outils | polissage|trempé | 0,1 - 0,8 mm de diamètre | De 0,1 à 0,8 mm | - | - | - | 0.8 | - | 140 | Pince à dénuder | Câbles plastifiés|câbles plastifiés | 11 92 140 | 99 | - | - | 0.1 | ||
62.01 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | De 0,5 à 2 mm | - | - | - | 2 | - | - | Pince à dénuder | - | - | - | - | - | 0.5 | ||
124.26 € | 1 | 9 jours | - | - | - | - | - | - | - | Acier à outils | tempéré | (AWG 10. 12. 14. 16. 18. 20) | - | 20 | De 10 à 20 | 10 | - | - | 195 | Pince à dénuder | Câbles revêtus PTFE|Câbles revêtus silicone|Câbles revêtus Radox|Câbles revêtus Kapton|Câbles revêtus caoutchouc | 12 12 13 | 450 | - | - | - | ||
124.26 € | 1 | Devis | - | - | - | - | - | - | - | Acier à outils | bruni | (AWG 16. 18. 20. 22. 24. 26) | - | 26 | De 16 à 26 | 16 | - | - | 195 | Pince à dénuder | Câbles revêtus de silicone|Câbles revêtus de Radox|Câbles revêtus de PTFE|Câbles revêtus de Kapton|Câbles revêtus de caoutchouc | 12 12 14 | 450 | - | - | - | ||
82.49 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | De 4,4 à 7,5 mm | - | - | - | 7.5 | - | 175 | Pince à dénuder | Câbles capteurs/actionneurs revêtus PUR|Câbles capteurs/actionneurs revêtus PVC|câbles de commande | - | 120 | - | - | 4.4 | ||
37.50 € | 6 | Devis | - | - | 61 | - | - | - | - | Acier au four électrique au vanadium | polissage | - | De 8 à 13 mm | - | - | - | 13 | 2.5 | 165 | Pince à dénuder | Câble rond |câbles pour pièces humides | - | 176 | De 1,5 à 2,5 mm² | 1.5 | 8 | ||
39.00 € | 6 | 4 jours | - | - | 61 | - | - | - | - | Acier au four électrique au vanadium | Placage au chrome | - | De 8 à 13 mm | - | - | - | 13 | 2.5 | 165 | Pince à dénuder | Câble rond |câbles pour pièces humides | - | 176 | De 1,5 à 2,5 mm² | 1.5 | 8 | ||
42.43 € | 1 | Devis | - | - | 61 | - | - | - | - | Acier au four électrique au vanadium | Placage au chrome | - | De 8 à 13 mm | - | - | - | 13 | 2.5 | 165 | Pince à dénuder | Câble rond |câbles pour pièces humides | - | 190 | De 1,5 à 2,5 mm² | 1.5 | 8 | ||
20.20 € | 6 | 3 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | De 4,0 - 16,0 mm de diamètre | De 4 à 16 mm | - | - | - | 16 | - | 130 | Pince à dénuder | Câble rond | 16 20 16 SB | 95 | - | - | 4 | ||
20.11 € | 6 | 9 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ø 8.0 - 28.0 mm | De 8 à 28 mm | - | - | - | 28 | - | 130 | Pince à dénuder | Câble rond | 16 20 28 | 95 | - | - | 8 | ||
11.73 € | 1 | Devis | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | Pince à dénuder | - | - | 85 | - | - | - | ||
21.50 € | 6 | 3 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ø 8.0 - 28.0 mm | De 8 à 28 mm | - | - | - | 28 | - | 165 | Pince à dénuder | Câble rond | 16 20 165 | 85 | - | - | 8 | ||
50.16 € | 6 | 3 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ø 6 - 29 mm | De 6 à 29 mm | - | - | - | 29 | - | 135 | Pince à dénuder | Câble rond |câbles ronds en PVC. Caoutchouc. Silicone. PTFE | 16 30 135 | 120 | - | - | 6 | ||
57.69 € | 6 | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | Plastique | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | Pince à dénuder | Câble rond | - | 140 | - | - | - | ||
13.16 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RG59. RG6. RG7. RG11 | - | - | - | - | - | - | 125 | Pince à dénuder | RG59|RG6|RG7|RG11|Câbles coaxiaux | 16 60 06 SB | 100 | - | - | - | ||
22.03 € | 6 | 3 jours | - | - | - | De 5 à 20 mm | 5 | 20 | 5 - 20 | - | - | Câble coaxial ⌀ 4,8 - 7,5 mm (câble rond 3 x 0,75 mm²) | De 4,8 à 7,5 mm | - | - | - | 7.5 | - | 100 | Pince à dénuder | Câbles coaxiaux| câble rond | 16 60 100 | 22 | - | - | 4.8 | ||
23.49 € | 6 | Devis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Câble plat 12 mm/ câble rond ⌀ 4 - 13 mm | De 4 à 13 mm | 20 | De 14 à 20 | 14 | 13 | 2.5 | 125 | Pince à dénuder | Câble en ruban|câble rond|câbles pour pièces humides | - | 48 | De 0,8 à 2,5 mm² | 0.8 | 4 | ||
41.20 € | 6 | 3 jours | - | 0.2 - 4.0 | - | - | - | - | - | Acier spécial | Etain| trempé | ⌀ 4,5 à 10,0 mm | De 4,5 à 10 mm | - | - | - | 10 | 4 | 125 | Pince à dénuder | Câbles CAT5 | 16 65 125 | 50 | De 0,2 à 4,0 mm² | 0.2 | 4.5 | ||
22.36 € | 6 | 3 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ⌀ 8,0 à 13,0 mm (par ex. câble NYM 3 x 1,5 mm² jusqu'à 5 x 2,5 mm²) | De 8 à 13 mm | - | - | - | 13 | - | 125 | Pince à dénuder | Câble rond |câbles pour pièces humides | - | 71 | - | - | 8 | ||
31.43 € | 6 | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | De 8 à 13 mm | - | - | - | 13 | - | 175 | Pince à dénuder | - | - | - | - | - | 8 | ||
41.86 € | 6 | 3 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ⌀ 8,0 à 13,0 mm (par ex. câble NYM 3 x 1,5 mm² jusqu'à 5 x 2,5 mm²) | De 8 à 13 mm | - | - | - | 13 | 4 | 125 | Pince à dénuder | Câble rond |câbles pour pièces humides | 16 85 125 | 67 | De 0,2 à 4,0 mm² | 0.2 | 8 | ||
25.73 € | 6 | 3 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ⌀ 8,0 à 13,0 mm (par ex. câble NYM 3 x 1,5 mm² jusqu'à 5 x 2,5 mm²) | De 8 à 13 mm | - | - | - | 13 | 2.5 | 130 | Pince à dénuder | Câble rond |câbles pour pièces humides | - | 47 | De 1,5 à 2,5 mm² | 1.5 | 8 | ||
36.89 € | 6 | 3 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | De 4,8 à 13 mm | - | - | - | 13 | 4 | 135 | Pince à dénuder | Câble rond |câbles pour pièces humides|câbles de données|câbles coaxiaux | - | 65 | De 0,2 à 4 mm² | 0.2 | 4.8 | ||
36.89 € | 6 | 3 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | De 4,8 à 13 mm | - | - | - | 13 | 4 | 135 | Pince à dénuder | Câble rond |câbles pour pièces humides|câbles de données|câbles coaxiaux | - | 65 | De 0,2 à 4 mm² | 0.2 | 4.8 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Longueur de la lame(mm)
Diamètre de la tresse(mm²)
Dureté des bords(HRC)
Plage de butée de longueur
Butée de longueur (minimum)(mm)
Butée de longueur (maximum)(mm)
Butée de longueur(mm)
Matériau
Propriétés des matériaux
Plage de service
Plage de service (diamètre)
Plage de service (Section AWG) (min.)
Plage de service (diamètre AWG)
Plage de service (Section AWG) (max.)(awg)
Plage de service (diamètre) (maximum)(mm)
Plage de service (section transversale) (maximum)(mm²)
Taille du produit (longueur)(mm)
Type de produit
Convient à
Type
Poids(g)
Zone de travail (coupe transversale)
Coupe transversale de la zone de travail (minimum)(mm²)
Diamètre de la zone de travail (minimum)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles