Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
12 40 200 |
12 42 195 |
12 64 180 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de butée de longueur | Butée de longueur (minimum) (mm) | Butée de longueur (maximum) (mm) | Butée de longueur (mm) | Plage de service | Plage de service (diamètre) | Plage de service (Section AWG) (min.) | Plage de service (diamètre AWG) | Plage de service (Section AWG) (max.) (awg) | Plage de service (diamètre) (maximum) (mm) | Plage de service (section transversale) (maximum) (mm²) | Taille du produit (longueur) (mm) | Convient à | Type | Poids (g) | Zone de travail (coupe transversale) | Coupe transversale de la zone de travail (minimum) (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.30 € | 1 | Devis | De 3 jusqu'à 18 mm | 3 | 18 | 3 - 18 | 0,03 -10 mm² | - | 32 | De 7 jusqu'à 32 | 7 | - | 10 | 200 | Câbles gainés de plastique|câbles gainés de caoutchouc|unitaire. Conducteurs à fils multiples ou fins avec isolation en Plastique ou en caoutchouc | KNIPEX 12 40 | 202 | De 0,03 à 10 mm² | 0.03 | ||
82.77 € | 1 | 3 jours | De 3 jusqu'à 18 mm | 3 | 18 | 3 - 18 | 0,03 -10 mm² | - | 32 | De 7 jusqu'à 32 | 7 | - | 10 | 195 | Câbles revêtus de PVC|tous les types de câbles courants. Aussi PFE et Radox® | KNIPEX 12 42 | 136 | De 0,03 à 10 mm² | 0.03 | ||
69.09 € | 1 | 9 jours | - | - | - | - | 0,75 - 2,5 mm² · AWG 19 - 13 | 12 mm max. | 19 | De 13 jusqu'à 19 | 13 | 12 | 2.5 | 180 | Câbles Listel (bois) recouverts de PVC | 12 64 180 | 125 | De 0,75 à 25 mm² | 0.75 |
Loading...
Matériau | Acier à outils | Propriétés des matériaux | tempéré | Type de produit | Pince multiple à dénuder automatique |
---|
Configurer
Propriétés de base
Plage de butée de longueur
Butée de longueur (minimum)(mm)
Butée de longueur (maximum)(mm)
Butée de longueur(mm)
Plage de service
Plage de service (diamètre)
Plage de service (Section AWG) (min.)
Plage de service (diamètre AWG)
Plage de service (Section AWG) (max.)(awg)
Plage de service (diamètre) (maximum)(mm)
Plage de service (section transversale) (maximum)(mm²)
Taille du produit (longueur)(mm)
Convient à
Type
Poids(g)
Zone de travail (coupe transversale)
Coupe transversale de la zone de travail (minimum)(mm²)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles