Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
13 81 200 |
13 82 200 |
13 82 200 T |
13 86 200 |
13 91 200 |
13 92 200 |
13 96 200 |
13 96 200 T |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Propriétés des matériaux | Plage de service (diamètre) | Plage de service (diamètre AWG) | Plage de service (Section AWG) (max.) (awg) | Plage de service (diamètre) (maximum) (mm) | Plage de service (section transversale) (maximum) (mm²) | Caractéristiques de la pince | Type | Poids (g) | Dureté du fil (maximum) (mm²) | Zone de travail (coupe transversale) | Coupe transversale de la zone de travail (minimum) (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.87 € | 1 | 9 jours | Acier spécial | trempé|polissage | 15 mm max. | 0 (max.) | 0 | 15 | 50 | - | 13 81 200 | 280 | 50 | 50 mm² (max.) | - | ||
46.29 € | 1 | 3 jours | Acier spécial | trempé|polissage | 15 mm max. | 0 (max.) | 0 | 15 | 50 | - | 13 82 200 | 280 | 50 | 50 mm² (max.) | - | ||
53.61 € | 1 | 4 jours | Acier à outils | polissage | - | - | - | - | 2.5 | Crochet de sécurité | - | 267 | - | De 0.5 à 2.5 mm² | 0.5 | ||
52.69 € | 1 | 3 jours | - | Placage au chrome | 15 mm max. | 0 (max.) | 0 | 15 | 50 | - | 13 86 200 | 280 | 50 | 50 mm² (max.) | - | ||
47.84 € | 1 | 9 jours | Acier spécial | trempé|polissage | 15 mm max. | 0 (max.) | 0 | 15 | 50 | - | 13 91 200 | 280 | 50 | 50 mm² (max.) | - | ||
49.39 € | 1 | 3 jours | Acier spécial | trempé|polissage | 15 mm max. | 0 AWG (maximum) | 0 | 15 | 50 | - | 13 92 200 | 280 | 50 | 50 mm² (max.) | - | ||
55.46 € | 1 | 3 jours | - | Placage au chrome | 15 mm max. | 0 AWG (maximum) | 0 | 15 | 50 | - | 13 96 200 | 280 | 50 | 50 mm² (max.) | - | ||
62.79 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 | 50 | - | - |
Loading...
Taille du produit (longueur)(mm) | 200 | Type de produit | Pince multifonction | Convient à | Bagues |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Propriétés des matériaux
Plage de service (diamètre)
Plage de service (diamètre AWG)
Plage de service (Section AWG) (max.)(awg)
Plage de service (diamètre) (maximum)(mm)
Plage de service (section transversale) (maximum)(mm²)
Caractéristiques de la pince
Type
Poids(g)
Dureté du fil (maximum)(mm²)
Zone de travail (coupe transversale)
Coupe transversale de la zone de travail (minimum)(mm²)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles