Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2418208
Étalonné à | Normes du fabricant (aucun certificat) | Alimentation électrique | Piles AAA (4) | Alimentation électrique (détails) | 4 piles (AAA) |
---|---|---|---|---|---|
Dimension du produit (hauteur)(mm) | 194 | Dimension du produit (largeur)(mm) | 60 | Dimension du produit (longueur)(mm) | 34 |
Type de produit | Hygromètre | Poids(g) | 190 | Précision (+/- ) °C(°C) | 0.5 |
Fonctionnalités de test environnemental | Fonction d’enregistrement de données|Détecteur de point de rosée/moisissure | Plage de lecture de l’humidité (max.)(RH) | 90 | Plage de lecture de l’humidité (min.)(RH) | 10 |
Précision de lecture de l'humidité(RH) | 2.5|± 2.5 | Température max.(°C) | +60 | Température min.(°C) | -20 |
Plage de lecture - température(°C) | -20 à +60 | Plage de lecture de l’humidité(RH) | 10 - 90 | Interface(s) | — |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles