Sonde de température à immersion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2098684

Référence pièce
2098684
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

197.72 €

1 Disponible 37 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de mesure de température (limite inférieure)(°C) -40 Plage de mesure de température (limite supérieure)(°C) +1090 Étalonné à Normes du fabricant (aucun certificat)
Type de produit Sonde de température à immersion Connecteur (matériel d’essai) Mini-connecteur d’entrée/sortie I/O Temps d’actionnement (détails)(s) 3
Longueur de sonde(mm) 213 Type de capteur K Plage de lecture de la température -40 à +1.090°C
Précision de lecture de la température(°C) ± 2.2

Vous vous trouvez sur la page de Sonde de température à immersion, le numéro d'article est le suivant: 2098684.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2098684.

Assistance technique