Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2558118 |
2837799 |
2837806 |
4130474 |
4130488 |
4321662 |
4328074 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Étalonné à | Alimentation électrique (détails) | Dimension du produit (hauteur) (mm) | Dimension du produit (largeur) (mm) | Dimension du produit (longueur) (mm) | Poids (g) | Précision (détails) | Précision (détails) (%) | Précision (détails) (°C) | Précision (+/- ) °C (°C) | Précision de base (+/-) (%) | Service d’étalonnage | Affichage (thermomètre) | Niveau d’émission (max.) | Niveau d’émission (min.) | Émissivité | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Optique | Temps d’actionnement (détails) | Temps d’actionnement (détails) (ms) | Temps d’actionnement (détails) (s) | Caractéristiques du thermomètre à sonde | Plage de lecture - température | Plage de lecture - température (°C) | Résolution (température) (°C) | Type de capteur | Résolution de la température (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
273.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | Normes du fabricant (aucun certificat) | 2 piles AA | 180 | 50 | 160 | 320 | - | ± 1 | - | 1 | 1 | 3 valeurs d'étalonnage selon la plage de mesure de l'appareil considéré (-20 ; 0 ; +60°C) | 12:1 | 0.95 | 0.3 | Réglable de 0,3 à 0,95 | +550 | -40 | - | - | - | 0.5 | Mesurage par contact | - | -40 à +550 | 0.1 | K | - | |
762.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | Normes DAkkS | 2 piles AA | 254 | 69 | 191 | 965.0 | - | - | ± 1% ou 1 | 1 | 1 | 3 valeurs d'étalonnage selon la plage de mesure de l'appareil considéré (-20 ; 0 ; +60°C) | 30:1 | 1 | 0.1 | 0.10 - 1.0 | +650 | -40 | 30/1 | - | < 500 | - | Mesurage par contact | - | IR : -40 à +650°C/type K : -40 à +1372 | 0.1 | K | 0.1 | |
818.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | Normes DAkkS | 2 piles AA | 254 | 69 | 191 | 1026.0 | - | - | ± 1% ou 1 | 1 | 1 | 3 valeurs d'étalonnage selon la plage de mesure de l'appareil considéré (-20 ; 0 ; +60°C) | 50:1 | 1 | 0.1 | 0.10 - 1.0 | +800 | -40 | 50/1 | - | < 500 | - | Mesurage par contact | - | IR : -40 à +800°C/type K : -40 à +1372 | 0.1 | K | 0.1 | |
166.51 € | 1 | Disponible | 3 jours | Normes DAkkS | 1 pile AA | 75 | 85 | 175 | 255 | Précision ± 1,5°C ou ± 1,5% de la valeur lue | - | - | 1.5 | 1.5 | 3 valeurs d'étalonnage selon la plage de mesure de l'appareil considéré (-20 ; 0 ; +60°C) | 10:1 | 1 | 0.1 | - | +500 | -30 | 10: 1 | < 500 ms (95% de la valeur lue) | - | - | - | -30 à +500°C | - | 0.2 | - | - | |
192.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | Normes DAkkS | 1 pile AA | 75 | 85 | 175 | 255 | Précision ± 1,0°C ou ± 1,0% de la valeur lue | - | - | 1 | 1 | 3 valeurs d'étalonnage selon la plage de mesure de l'appareil considéré (-20 ; 0 ; +60°C) | 12:1 | 1 | 0.1 | - | +650 | -30 | 12: 1 | < 300 ms (95% de la valeur lue) | - | - | - | -30 à +650°C | - | 0.2 | - | - | |
2,601.68 € | 1 | Disponible | 21 jours | Normes ISO | Piles LR03 (AAA) | 177 | 52 | 164 | 322 | ≥ 0°C ±1% ou ±1,0°C. | - | - | 1 | 1 | 3 valeurs d'étalonnage selon la plage de mesure de l'appareil considéré (-18 ; 0 ; +60°C) | 50:1 | 1 | 0.1 | 0,10 à 1,00 | +800 | -40 | 50:1 | - | 500 | - | Mesurage par contact | - | -40°C à +800 | 0.1 | K | - | |
1,372.39 € | 1 | Disponible | 14 jours | Normes ISO | 2 piles AA | - | - | - | 322 | ≥ 0°C ±1°C ou ±1% | - | - | 1 | 1 | 3 valeurs d'étalonnage selon la plage de mesure de l'appareil considéré (-18 ; 0 ; +60°C) | 60:1 | 1 | 0.1 | - | +900 | -30 | 60:1 | - | <500 | - | Mesurage par contact | - | -30 à +900 | 0.1 | K | - |
Loading...
Type de produit | Thermomètre IR |
---|
Configurer
Propriétés de base
Étalonné à
Alimentation électrique (détails)
Dimension du produit (hauteur)(mm)
Dimension du produit (largeur)(mm)
Dimension du produit (longueur)(mm)
Poids(g)
Précision (détails)
Précision (détails)(%)
Précision (détails)(°C)
Précision (+/- ) °C(°C)
Précision de base (+/-)(%)
Service d’étalonnage
Affichage (thermomètre)
Niveau d’émission (max.)
Niveau d’émission (min.)
Émissivité
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Optique
Temps d’actionnement (détails)
Temps d’actionnement (détails)(ms)
Temps d’actionnement (détails)(s)
Caractéristiques du thermomètre à sonde
Plage de lecture - température
Plage de lecture - température(°C)
Résolution (température)(°C)
Type de capteur
Résolution de la température(°C)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles