Thermomètre de précision

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3376525
3376578
3376591
3376617
3376656
3376674
4927902
4927925
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type (du fabricant)

2,883.96 €

1 Disponible 24 jours 1523-256

6,396.23 €

1 Disponible 32 jours 1523-P2-256

4,404.27 €

1 Disponible 29 jours 1523-P3-256

3,431.37 €

1 Disponible 24 jours 1524-256

6,831.04 €

1 Disponible 24 jours 1524-P2-256

4,880.88 €

1 Disponible 29 jours 1524-P3-256

4,983.63 €

1 Disponible 29 jours 1523-P4-256

5,460.24 €

1 Disponible 29 jours 1524-P4-256

Loading...

  1. 1

Informations de base

Étalonné à Normes du fabricant (avec certificat) Alimentation électrique 12 V|Pile AA (3) Dimension du produit (hauteur)(mm) 96
Dimension du produit (largeur)(mm) 200 Dimension du produit (longueur)(mm) 47 Type de produit Thermomètre de précision
Poids(g) 650 Température max.(°C) +2315 Température min.(°C) -200
Caractéristiques du thermomètre à sonde Enregistreur de données Type de capteur Débrochable|PRT|Thermistance de précision|Thermocouple

Assistance technique