Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3821062
Étalonné à | Normes du fabricant (aucun certificat) | Affichage (détails) | Double affichage numérique | Alimentation électrique | Piles AA (3) |
---|---|---|---|---|---|
Dimension du produit (hauteur)(mm) | 38 | Dimension du produit (largeur)(mm) | 86 | Dimension du produit (longueur)(mm) | 173 |
Type de produit | Thermomètre | Poids(g) | 400 | Précision (+/- ) °C(°C) | 0.3 |
Précision de base (+/-)(%) | 0.05 | Température max.(°C) | +1767 | Température min.(°C) | -250 |
Longueur de sonde(cm) | 100 | Résolution (température)(°C) | 0.1 | Type de capteur | Débrochable|J|K|T|E|R|S|N |
Type (du fabricant) | Fluke 54 II B |
Vous vous trouvez sur la page de Thermomètre, le numéro d'article est le suivant: 3821062.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3821062.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles