Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Étalonné à | Normes du fabricant (aucun certificat) | Alimentation électrique | Piles AAA (3) | Dimension du produit (hauteur)(mm) | 114 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension du produit (largeur)(mm) | 57 | Dimension du produit (longueur)(mm) | 25 | Type de produit | Thermomètre |
Poids(g) | 196 | Précision (+/- ) °C(°C) | 0.05 | Température max.(°C) | +160 |
Température min.(°C) | -50 | Caractéristiques du thermomètre à sonde | Enregistreur de données | Résolution (température)(°C) | 0.001 |
Type de capteur | équipé | Délai de réponse(s) | 14 | Taux d’échantillonnage | Réglable : 0,5 sec. 1 sec. 2 sec. (1 s par défaut) |
Configurer
Propriétés de base
Type (du fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles