Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
5085052 |
5085128 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension du produit (hauteur) (mm) | Dimension du produit (largeur) (mm) | Dimension du produit (longueur) (mm) | Poids (g) | Nbre de combinaisons de couleurs | Type (du fabricant) | Zoom numérique (x) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,253.88 € | 1 | Disponible | 22 jours | 277 | 122 | 167 | 1040.0 | 9 | TI401PRO 9 Hz | - | |
21,103.09 € | 1 | Disponible | 22 jours | 273 | 159 | 97 | 1540.0 | 8 | TIX501 9 Hz | 2 |
Loading...
Plage de mesure de température (limite inférieure)(°C) | -20 | Plage de mesure de température (limite supérieure)(°C) | +650 | Étalonné à | Normes du fabricant (aucun certificat) |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Caméra infrarouge | Précision (+/- ) °C(°C) | 2 | Précision de base (+/-)(%) | 2 |
Réseau de bolomètres(p) | 648 x 480 | Résolution d’affichage(p) | 648 x 480 | Mise au point | Automatique |
Interfaces (PC/multimédia) | MicroSD|USB | Indice IP | IP54 | Focale min.(cm) | 15 |
Fréquence de rafraîchissement(Hz) | 9 | Plage de lecture de la température | -20 à +650 °C | Sensibilité thermique(mK) | 75 |
Configurer
Propriétés de base
Dimension du produit (hauteur)(mm)
Dimension du produit (largeur)(mm)
Dimension du produit (longueur)(mm)
Poids(g)
Nbre de combinaisons de couleurs
Type (du fabricant)
Zoom numérique(x)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles