Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1288191 |
2098691 |
2747801 |
750422 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de mesure de température (limite supérieure) (°C) | Connecteur (matériel d’essai) | Temps d’actionnement (détails) (s) | Longueur de sonde (mm) | Dimension du produit (Ø) (mm) | Type de capteur | Plage de lecture de la température | Précision de lecture de la température (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.60 € | 1 | Disponible | 3 jours | +260 | Mini-connecteur d’entrée/sortie I/O | - | - | - | J | -40 à +260°C | ±1.1 | |
258.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | +816 | Mini-connecteur d’entrée/sortie I/O | 3 | 216 | 3.81 | K | -40 à +816°C | ±2.2 | |
72.60 € | 1 | Disponible | 3 jours | +260 | Connecteur 4 mm | - | - | - | K | -40 à +260°C | - | |
69.65 € | 1 | Disponible | 3 jours | +260 | Mini-connecteur d’entrée/sortie I/O | - | - | - | K | -40 à +260°C | ±1.1 |
Loading...
Plage de mesure de température (limite inférieure)(°C) | -40 | Étalonné à | Normes du fabricant (aucun certificat) | Type de produit | Sonde d’air |
---|
Configurer
Propriétés de base
Plage de mesure de température (limite supérieure)(°C)
Connecteur (matériel d’essai)
Temps d’actionnement (détails)(s)
Longueur de sonde(mm)
Dimension du produit (Ø)(mm)
Type de capteur
Plage de lecture de la température
Précision de lecture de la température(°C)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles