Thermomètre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1281139
1281142
3821081
3821096
4401563
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Affichage (détails) Alimentation électrique Alimentation électrique (détails) Dimension du produit (hauteur)
(mm)
Dimension du produit (largeur)
(mm)
Dimension du produit (longueur)
(mm)
Poids
(g)
Précision (+/- ) °C
(°C)
Précision de base Précision de base (+/-)
(%)
Service d’étalonnage Plage d’étalonnage Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Longueur de sonde
(cm)
Caractéristiques du thermomètre à sonde Résolution (température)
(°C)
Type de capteur Résolution de la température
(°C)
Plage de température
(°C)
Type (du fabricant) Type (divers)

744.08 €

1 Disponible 3 jours LCDPiles AA (3)-16278282800.3-0.05--+1372-250100--Débrochable|J|K|T|E--Fluke 52 II-

587.97 €

1 Disponible 3 jours LCDPiles AA (3)-16278282800.3-0.05-Température|1 canal+1372-250100-0.1Débrochable|J|K|T|E--Fluke 51 II-

1,038.07 €

1 Disponible 3 jours LCDPiles AA (2)3 piles AA28781622800.03±(0.05% + 0.3°C)0.53 valeurs d'étalonnage selon la plage de mesure de l'appareil considéré (-20 ; 0 ; +60°C)-+1767-250--0.1Débrochable|E|J|K|N|R|S|T|J. K. T. E. R. S. N0.1/1.0-250+176754IIB 50HZ2 canaux

845.55 €

1 Disponible 15 jours -Piles AA (3)3 piles AA38861732800.3-0.53 valeurs d'étalonnage selon la plage de mesure de l'appareil considéré (-20 ; 0 ; +60°C)1 canal+1767-250--0.1Débrochable|E|J|K|N|R|S|T|E. J. K. N. R. S. T0.1/1.0-250+176753-2 50 B HZ-

353.83 €

1 Disponible 30 jours LCD, 2.000 comptagesPiles AA (2)2 piles AA16564-2200.3±(0.5 % + 0.3°C)0.5--+1372-200-Enregistreur de données0.1-0.1-200 à 1.372LK-t3000FC-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Étalonné à Normes du fabricant (aucun certificat) Type de produit Thermomètre

Assistance technique