Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1288229 |
2098723 |
874610 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de mesure de température (limite inférieure) (°C) | Plage de mesure de température (limite supérieure) (°C) | Temps d’actionnement (détails) (s) | Longueur de sonde (mm) | Dimension du produit (Ø) (mm) | Plage de lecture de la température | Précision de lecture de la température (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.64 € | 1 | Disponible | 3 jours | -40 | +260 | - | - | - | -40 à +260°C | - | |
708.95 € | 1 | Disponible | 3 jours | -127 | +600 | 0.3 | 203 | 14.9 | -127 à +600°C | ±2.2 | |
444.88 € | 1 | Disponible | 36 jours | 0 | +260 | 3 | 94 | 12.5 | 0 à +260°C | ±2.2 |
Loading...
Étalonné à | Normes du fabricant (aucun certificat) | Type de produit | Sonde de température de surface | Connecteur (matériel d’essai) | Mini-connecteur d’entrée/sortie I/O |
---|---|---|---|---|---|
Type de capteur | K |
Configurer
Propriétés de base
Plage de mesure de température (limite inférieure)(°C)
Plage de mesure de température (limite supérieure)(°C)
Temps d’actionnement (détails)(s)
Longueur de sonde(mm)
Dimension du produit (Ø)(mm)
Plage de lecture de la température
Précision de lecture de la température(°C)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles