Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
787-871 |
787-872 |
787-873 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension length (mm) | Dimension width (mm) | Dimension thickness (mm) | Temps de transition sous charge max. (s) | Capacité de pile rechargeable (détails) (Ah) | Type (du fabricant) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | 175.5 | 76.2 | 168 | 60 | 3.2 | EPSITRON® 787-871 | 4200 | |
251.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 217.5 | - | 239 | 60 | 7 | EPSITRON® 787-872 | 6500 | |
370.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | 217.5 | 120.5 | 239 | 300 | 12 | EPSITRON® 787-873 | 10600 |
Loading...
Connexions | 0,08 - 2,5 mm² (WAGO série 231) | Tension d’entrée (max.)(V DC) | 24 | Interfaces | Sans |
---|---|---|---|---|---|
Tension d’entrée min.(V DC) | 24 | Nbre de connexions à pile de sauvegarde | 2 | Nbre de connexions anti-surtension | 2 |
Nbre de sorties(x) | 2 | Tension de sortie (max.)(V DC) | 24 | Tension de sortie (min.)(V DC) | 24 |
Tension de sortie(V DC) | 24 | Type de produit | Stockage d’énergie | Caractéristiques de l’onduleur | Paramétrable |
Configurer
Propriétés de base
Dimension length(mm)
Dimension width(mm)
Dimension thickness(mm)
Temps de transition sous charge max.(s)
Capacité de pile rechargeable (détails)(Ah)
Type (du fabricant)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles