Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2098706
Plage de mesure de température (limite inférieure)(°C) | -40 | Plage de mesure de température (limite supérieure)(°C) | +350 | Étalonné à | Normes du fabricant (aucun certificat) |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Sonde à aiguille | Connecteur (matériel d’essai) | Mini-connecteur d’entrée/sortie I/O | Temps d’actionnement (détails)(s) | 3 |
Longueur de sonde(mm) | 102 | Dimension du produit (Ø)(mm) | 3.4 | Type de capteur | K |
Plage de lecture de la température | -40 à +350°C | Précision de lecture de la température(°C) | ±2.2 |
Vous vous trouvez sur la page de Sonde à aiguille, le numéro d'article est le suivant: 2098706.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2098706.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles