Référence fabricant: 787-870
Marque: WAGO
Prix: 355.27 €
Délai de livraison: 87 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
787-870
Dimension length(mm) | 171 | Dimension width(mm) | 57 | Dimension thickness(mm) | 163 |
---|---|---|---|---|---|
Temps de transition sous charge max.(s) | 10 | Temps de transition (max.)(s) | 600 | Connexions | 0,08 - 2,5 mm² (WAGO série 231) |
Courant d’entrée(A) | 0.1 - 21.5 | Plage de tension d’entrée(V DC) | 20.4 - 25.5 | Tension d’entrée (max.)(V DC) | 28.8 |
Interfaces | RS232 | Intensité max.(A) | 0.6 | Tension d’entrée min.(V DC) | 20.4 |
Nbre de connexions à pile de sauvegarde | 2 | Nbre de connexions anti-surtension | 2 | Nbre de sorties(x) | 2 |
Courant de sortie (détails)(A) | 20 | Tension de sortie (max.)(V DC) | 28.3 | Tension de sortie (min.)(V DC) | 19.9 |
Tension de sortie(V DC) | 24 | Type de produit | Module de commutation onduleur | Type (du fabricant) | EPSITRON® 787-870 |
Caractéristiques de l’onduleur | Paramétrable | Poids(g) | 1200 |
Vous vous trouvez sur la page de Module de commutation onduleur, le numéro d'article est le suivant: 787-870.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 787-870.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles