Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3935995
Étalonné à | Normes du fabricant (aucun certificat) | Dimension du produit (hauteur)(mm) | 114 | Dimension du produit (largeur)(mm) | 57 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension du produit (longueur)(mm) | 25 | Type de produit | Thermomètre à sonde | Poids(g) | 196 |
Température max.(°C) | +160 | Température min.(°C) | -50 | Résolution (température)(°C) | 0.001 |
Type (du fabricant) | 1551A-20 |
Vous vous trouvez sur la page de Thermomètre à sonde, le numéro d'article est le suivant: 3935995.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3935995.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles