Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
4856105
Étalonné à | Normes du fabricant (aucun certificat) | Alimentation électrique | Pile AA (1) | Dimension du produit (hauteur)(mm) | 175 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension du produit (largeur)(mm) | 75 | Dimension du produit (longueur)(mm) | 85 | Type de produit | Thermomètre IR |
Poids(g) | 255 | Précision (+/- ) °C(°C) | 1 | Précision de base (+/-)(%) | 0.5 |
Affichage (thermomètre) | 20:1 | Niveau d’émission (max.) | 1 | Niveau d’émission (min.) | 0.1 |
Température max.(°C) | +600 | Température min.(°C) | -30 | Caractéristiques du thermomètre à sonde | Lecture IR sans contact|Enregistreur de données |
Résolution (température)(°C) | 0.1 | Nbre d’unités de mémoire | 99 | Alimentation électrique (détails)(V) | 1.5 |
Délai de réponse(ms) | 500 |
Vous vous trouvez sur la page de Thermomètre IR, le numéro d'article est le suivant: 4856105.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4856105.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles