Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2098714 |
3190456 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de mesure de température (limite inférieure) (°C) | Plage de mesure de température (limite supérieure) (°C) | Poids (g) | Compatible avec (détails) | Connecteur (matériel d’essai) | Temps d’actionnement (détails) (s) | Longueur de sonde (mm) | Dimension du produit (Ø) (mm) | Plage de lecture de la température | Précision de lecture de la température (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
258.87 € | 1 | Disponible | 50 jours | -40 | +816 | - | - | Mini-connecteur d’entrée/sortie I/O | 3 | 203 | 4.8 | -40 à +816°C | ±2.2 | |
556.76 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | +150 | 150 | DMM | Connecteur 4 mm | 9.5 | - | - | -50 à +150°C | ±1 |
Loading...
Étalonné à | Normes du fabricant (aucun certificat) | Type de produit | Sonde universelle | Type de capteur | K |
---|
Configurer
Propriétés de base
Plage de mesure de température (limite inférieure)(°C)
Plage de mesure de température (limite supérieure)(°C)
Poids(g)
Compatible avec (détails)
Connecteur (matériel d’essai)
Temps d’actionnement (détails)(s)
Longueur de sonde(mm)
Dimension du produit (Ø)(mm)
Plage de lecture de la température
Précision de lecture de la température(°C)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles