Borne à 2 étages【6-36 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
738-204
738-324
738-408
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Espacement des contacts
(mm)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Broches par rangée Couleur N° de pièce du fabricant Longueur de dénudage min.
(mm)
Nombre de broches Type (du fabricant)

333.41 €

36 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 537.5021.0048.204Gris738-2041816738-204

311.55 €

6 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 5.0848.2037.50122.9224Orange738-3241096738-324

322.48 €

18 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 5.0841.6437.5048.208Orange738-408532738-408

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG (min.) 28 AWG max. 12 Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.5
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08 Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08
Nombre de rangées 1 Tension nominale(V) 320 Série (bornes PCB) 738
Connexion (composants) Borne à ressort|Impression Matériau de contact Cuivre cathodique, étamé Produits industriels Oui
Protection des fils Oui Sens du connecteur En angle (par rapport à la carte CI) Caractéristiques de borne de carte CI + CAGE CLAMP®
Type de produit Borne à 4 étages Longueur de dénudage (max.)(mm) 6

Assistance technique