Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2106-5207
Référence pièce
|
---|
2106-5207 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
180.36 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 2 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 32.90 | Taille du produit (longueur)(mm) | 74.80 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (largeur)(mm) | 7.50 | Largeur du collier(mm) | 7.50 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 15 |
Longueur de dénudage min.(mm) | 13 | Courant nominal(A) | 41 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.50 |
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 6 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.5 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 10 |
AWG (min.) | 20 | AWG max. | 8 | Nombre de rangées | 1 |
Broches par rangée | 2 | Couleur | Vert-jaune | Connexion (composants) | Connecteur enfichable |
Fonctions de connecteur | + Levier|+ Clé de serrure|+ CAGE CLAMP® | Produits industriels | Oui | N° de pièce du fabricant | 2106-5207 |
Type de produit | Borne PG | Type (type du fabricant) | 2106-5207 |
Vous vous trouvez sur la page de Borne PG, le numéro d'article est le suivant: 2106-5207.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2106-5207.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles