Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2002-2707 |
2002-2708 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Couleur | N° de pièce du fabricant | Type (type du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
377.13 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | - | Vert-jaune | 2002-2707 | 2002-2707 | |
207.68 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 24 | 800 | Gris | 2002-2708 | 2002-2708 |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 4 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 51.70 | Taille du produit (longueur)(mm) | 92.50 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 5.20 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 12 | Longueur de dénudage min.(mm) | 10 |
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.25 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.25 |
Section transversale max. (rigide)(mm²) | 4 | Nombre de rangées | 2 | Connexion (composants) | Connecteur enfichable |
Type de produit | Borne PG 4 voies |
Configurer
Propriétés de base
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Couleur
N° de pièce du fabricant
Type (type du fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles