Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2002-406/000-006
Référence pièce
|
---|
2002-406/000-006 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
256.88 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 19 | Taille du produit (longueur)(mm) | 29.5 | Courant nominal(A) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | 800 | Poids(g) | 2.916 | Couleur | Bleu |
Produits industriels | Oui | Compatible avec la série Wago | 2002 | N° de pièce du fabricant | 2002-406/000-006 |
Type de produit | Cavalier | Série (accessoires pour bornes série Wago) | 2002 | Type (type du fabricant) | 2002-406/000-006 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles