Borne PD 6 mm【50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
281-656
281-916
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Broches par rangée N° de pièce du fabricant Type (type du fabricant)

207.68 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 44281-656281-656

141.61 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 75 jours 22281-916281-916

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (hauteur)(mm) 29 Taille du produit (largeur)(mm) 6 Largeur du collier(mm) 6
Longueur de dénudage (max.)(mm) 10 Longueur de dénudage min.(mm) 9 Courant nominal(A) 10
Tension nominale(V) 400 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08 Section transversale max. (flexible)(mm²) 4
Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08 Section transversale max. (rigide)(mm²) 4 AWG (min.) 28
AWG max. 12 Nombre de rangées 1 Niveau de contamination 3
Couleur Gris Configuration L Connexion (composants) Ressort de traction
Produits industriels Oui Type de produit Borne de base

Assistance technique