Tableau de bornes shunt【20 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

726-122

Référence pièce
726-122
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2,054.01 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 32 Taille du produit (hauteur)(mm) 132 Taille du produit (largeur)(mm) 44
Longueur de dénudage (max.)(mm) 10 Longueur de dénudage min.(mm) 8 Courant nominal(A) 10
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08 Section transversale max. (flexible)(mm²) 1.5 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08
Section transversale max. (rigide)(mm²) 1.5 AWG (min.) 28 AWG max. 16
Couleur Gris Connexion (composants) Ressort de traction Produits industriels Oui
N° de pièce du fabricant 726-122 Type de produit Tableau de bornes shunt Type (type du fabricant) 726-122

Vous vous trouvez sur la page de Tableau de bornes shunt, le numéro d'article est le suivant: 726-122.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 726-122.

Assistance technique