Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2002-1761
Référence pièce
|
---|
2002-1761 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
229.55 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 75 jours |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 32.90 | Taille du produit (longueur)(mm) | 76.80 | Largeur du collier(mm) | 5.20 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de dénudage (max.)(mm) | 12 | Longueur de dénudage min.(mm) | 10 | Courant nominal(A) | 16 |
Tension nominale(V) | 400 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.25 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 |
Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.25 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 4 | Nombre de rangées | 1 |
Couleur | Gris | Connexion (composants) | Connecteur enfichable | N° de pièce du fabricant | 2002-1761 |
Type de produit | Terminal de base à trois étages | Type (type du fabricant) | 2002-1761 |
Vous vous trouvez sur la page de Terminal de base à trois étages, le numéro d'article est le suivant: 2002-1761.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2002-1761.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles