Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1-282836-2 |
1546216-2 |
282834-2 |
282834-3 |
282834-4 |
282834-5 |
282834-6 |
282834-8 |
282836-2 |
282836-3 |
282836-4 |
282836-5 |
282836-6 |
282836-8 |
282837-2 |
282837-3 |
282837-4 |
282837-6 |
282841-2 |
282841-8 |
282858-2 |
796949-2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG max. | AWG (min.) | Couleur | Sens du connecteur | Espacement des contacts (mm) | N° de pièce du fabricant | Section max. (rigide) (mm²) | Section max. (flexible) (mm²) | Section min. (flexible) (mm²) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V AC) | Nombre de broches | Caractéristiques de borne de carte CI | Broches par rangée | Type (du fabricant) | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.55 € | 1 | 3 jours | 16 | 30 | Vert | Perpendiculaire (à la carte CI) | 5 | 1-282836-2 | 1.31 | 1.31 | 0.05 | 13.5 | 300 | 12 | Empilable | 12 | 1-282836-2 | 9.515 | ||
0.89 € | 1 | 3 jours | 15 | 17 | Gris | Perpendiculaire (à la carte CI) | 5 | 1546216-2 | 1.40 | 1.4 | 0.05 | 13.5 | 300 | 2 | - | 2 | 1546216-2 | 1.719 | ||
1.51 € | 1 | 3 jours | 16 | 30 | Vert | Perpendiculaire (à la carte CI) | 2.54 | 282834-2 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 10 | 150 | 2 | Empilable | 2 | 282834-2 | 1.175 | ||
2.33 € | 1 | 3 jours | 16 | 30 | Vert | Perpendiculaire (à la carte CI) | 2.54 | 282834-3 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 10 | 150 | 3 | Empilable | 3 | 282834-3 | 1.751 | ||
3.63 € | 1 | 3 jours | 16 | 30 | Vert | Perpendiculaire (à la carte CI) | 2.54 | 282834-4 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 10 | 150 | 4 | Empilable | 4 | 282834-4 | 2.324 | ||
5.95 € | 1 | 3 jours | 16 | 30 | Vert | Perpendiculaire (à la carte CI) | 2.54 | 282834-5 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 10 | 150 | 5 | Empilable | 5 | 282834-5 | 2.898 | ||
8.49 € | 1 | 3 jours | 16 | 30 | Vert | Parallèle (à la carte CI) | 2.54 | 282834-6 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 10 | 150 | 6 | Empilable | 6 | 282834-6 | 10.413 | ||
7.97 € | 1 | 3 jours | 16 | 30 | Vert | Perpendiculaire (à la carte CI) | 2.54 | 282834-8 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 10 | 150 | 8 | Empilable | 8 | 282834-8 | 4.616 | ||
0.72 € | 1 | 3 jours | 16 | 30 | Vert | Perpendiculaire (à la carte CI) | 5 | 282836-2 | 0.05 | 1.31 | 1.31 | 13.5 | 300 | 2 | Empilable | 2 | 282836-2 | 1.717 | ||
1.23 € | 1 | 9 jours | 16 | 30 | Vert | Perpendiculaire (à la carte CI) | 5 | 282836-3 | 0.05 | 1.31 | 1.31 | 13.5 | 300 | 3 | Empilable | 3 | 282836-3 | 2.577 | ||
1.60 € | 1 | 3 jours | 16 | 30 | Vert | Perpendiculaire (à la carte CI) | 5 | 282836-4 | 0.05 | 1.31 | 1.31 | 13.5 | 300 | 4 | Empilable | 4 | 282836-4 | 3.43 | ||
2.81 € | 1 | 3 jours | 16 | 30 | Vert | Perpendiculaire (à la carte CI) | 5 | 282836-5 | 0.05 | 1.31 | 1.31 | 13.5 | 300 | 5 | Empilable | 5 | 282836-5 | 4.29 | ||
3.05 € | 1 | 3 jours | 16 | 30 | Vert | Perpendiculaire (à la carte CI) | 5 | 282836-6 | 0.05 | 1.31 | 1.31 | 13.5 | 300 | 6 | Empilable | 6 | 282836-6 | 5.157 | ||
3.41 € | 1 | 3 jours | 16 | 30 | Vert | Perpendiculaire (à la carte CI) | 5 | 282836-8 | 1.31 | 1.31 | 0.05 | 13.5 | 300 | 8 | Empilable | 8 | 282836-8 | 6.873 | ||
0.76 € | 1 | 12 jours | 16 | 28 | Vert | Perpendiculaire (à la carte CI) | 5.08 | 282837-2 | 1.40 | 1.4 | 0.05 | 13.5 | 300 | 2 | Empilable | 2 | 282837-2 | 1.729 | ||
1.01 € | 1 | 3 jours | 16 | 28 | Vert | Perpendiculaire (à la carte CI) | 5.08 | 282837-3 | 1.40 | 1.4 | 0.05 | 13.5 | 300 | 3 | Empilable | 3 | 282837-3 | 2.596 | ||
1.88 € | 1 | 3 jours | 16 | 28 | Vert | Perpendiculaire (à la carte CI) | 5.08 | 282837-4 | 1.40 | 1.4 | 0.05 | 13.5 | 300 | 4 | Empilable | 4 | 282837-4 | 3.465 | ||
3.53 € | 1 | 3 jours | 16 | 28 | Vert | Perpendiculaire (à la carte CI) | 5.08 | 282837-6 | 1.40 | 1.4 | 0.05 | 13.5 | 300 | 6 | Empilable | 6 | 282837-6 | 5.185 | ||
1.12 € | 1 | 3 jours | 12 | 30 | Vert | Perpendiculaire (à la carte CI) | 5.08 | 282841-2 | 3 | 3 | 0.05 | 17.5 | 300 | 2 | - | 2 | 282841-2 | 2.947 | ||
5.97 € | 1 | 3 jours | 12 | 30 | Vert | Perpendiculaire (à la carte CI) | 5.08 | 282841-8 | 3 | 3 | 0.05 | 17.5 | 300 | 8 | - | 8 | 282841-8 | 11.775 | ||
1.39 € | 1 | 3 jours | 12 | 30 | Noir | Perpendiculaire (à la carte CI) | 10 | 282858-2 | 3 | 3 | 0.05 | 24 | 600 | 2 | - | 2 | 282858-2 | 2.929 | ||
1.15 € | 1 | 3 jours | 12 | 30 | Noir | Perpendiculaire (à la carte CI) | 5.08 | 796949-2 | 3 | 3 | 0.05 | 17.5 | 300 | 2 | - | 2 | 796949-2 | 2.887 |
Loading...
Connexion (composants) | Borne à vis|Impression | Matériau des contacts | Laiton étamé | Matériau du boîtier | Polyamide 6.6 |
---|---|---|---|---|---|
Section min. (rigide)(mm²) | 0.05 | Longueur de dénudage min.(mm) | 10 | Nbre de rangées | 1 |
Type de produit | Borne à vis | Série (bornes de carte CI) | Buchanan | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 10 |
Protection des fils | Oui |
Configurer
Propriétés de base
AWG max.
AWG (min.)
Couleur
Sens du connecteur
Espacement des contacts(mm)
N° de pièce du fabricant
Section max. (rigide)(mm²)
Section max. (flexible)(mm²)
Section min. (flexible)(mm²)
Courant nominal(A)
Tension nominale(V AC)
Nombre de broches
Caractéristiques de borne de carte CI
Broches par rangée
Type (du fabricant)
Poids
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles