Borne à fusible à 4 voies【50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2002-1811/1000-867

Référence pièce
2002-1811/1000-867
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

917.15 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 Taille du produit (hauteur)(mm) 57.20 Taille du produit (longueur)(mm) 87.50
Largeur du collier(mm) 6.20 Longueur de dénudage (max.)(mm) 12 Longueur de dénudage min.(mm) 10
Courant nominal(A) 6.3 Tension nominale(V) 250 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.25
Section transversale max. (flexible)(mm²) 4 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.25 Section transversale max. (rigide)(mm²) 4
Nombre de rangées 1 Couleur Gris Connexion (composants) Connecteur enfichable
N° de pièce du fabricant 2002-1811/1000-867 Type de produit Borne à fusible à 4 voies Type (type du fabricant) 2002-1811/1000-867

Vous vous trouvez sur la page de Borne à fusible à 4 voies, le numéro d'article est le suivant: 2002-1811/1000-867.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2002-1811/1000-867.

Assistance technique