Borne d'actionneur à trois étages【15-50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2000-5357/101-000
2000-5357/102-000
2000-5377/101-000
2000-5377/102-000
2020-5317/1102-950
2020-5377/102-000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Couleur N° de pièce du fabricant Type (type du fabricant)

207.68 €

15 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 828250Orange2000-5357/101-0002000-5357/101-000

207.68 €

15 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 828250Orange2000-5357/102-0002000-5357/102-000

218.63 €

15 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 813.5250Orange2000-5377/101-0002000-5377/101-000

218.63 €

15 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 813.5250Orange2000-5377/102-0002000-5377/102-000

945.57 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 613.5-Gris2020-5317/1102-9502020-5317/1102-950

196.75 €

15 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 613.5250Orange2020-5377/102-0002020-5377/102-000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (hauteur)(mm) 52.40 Largeur du collier(mm) 7 Longueur de dénudage (max.)(mm) 11
Longueur de dénudage min.(mm) 9 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.14 Section transversale max. (flexible)(mm²) 1.5
Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.14 Section transversale max. (rigide)(mm²) 1.5 Connexion (composants) Connecteur enfichable
Type de produit Borne d'actionneur à trois étages

Assistance technique