Borne N à deux étages【25-50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2002-2678
2002-2951
2006-1675
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Largeur du collier
(mm)
Longueur de dénudage (max.)
(mm)
Longueur de dénudage min.
(mm)
Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Section transversale min. (flexible)
(mm²)
Section transversale max. (flexible)
(mm²)
Section transversale min. (rigide)
(mm²)
Section transversale max. (rigide)
(mm²)
AWG (min.) AWG max. Nombre de rangées Broches par rangée Niveau de contamination Poids
(g)
Configuration Connexion (composants) Fonctions de connecteur Produits industriels N° de pièce du fabricant Type (type du fabricant)

453.65 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 456.4093-5.201210164000.2540.254--2----Connecteur enfichable--2002-26782002-2678

764.11 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 76 jours 4425.25.25.2010-164000.2540.252.5221222317.046L|LRessort de traction+ outil de découpe pivotantOui2002-29512002-2951

180.36 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -36.8096.307.50-----0.5010-6-------Connecteur enfichable--2006-16752006-1675

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Gris Type de produit Borne N à deux étages

Assistance technique