Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
857-550
Connexion | Ressort | Consommation de courant(mA) | < 40 |
Signal d’entrée | AC/DC 0 – 1 A; AC/DC 0 – 5 A; |
---|---|---|---|---|---|
Charge | 600 ohms | Signal de sortie(mA) | 0 - 10 V / 2 - 10 V / 0 - 5 V / 1 - 5 V / 0 - 20 mA / 4 - 20 mA / 0 - 10 mA / 2 - 10 | Dimension du produit (hauteur)(mm) | 96 |
Dimension du produit (largeur)(mm) | 6 | Dimension du produit (longueur)(mm) | 94 | Tension d’alimentation | 24 V/DC |
Type (type du fabricant) | 857-550 | Type (divers) | Configuration par interrupteurs DIP |
Vous vous trouvez sur la page de Transducteur de mesure de courant, le numéro d'article est le suivant: 857-550.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 857-550.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles