Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
857-413 |
857-414 |
857-415 |
857-416 |
857-450 |
857-552 |
857-809 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Consommation de courant (mA) | Fréquence (Hz) | Fréquence (kHz) | Signal d’entrée | Charge | Type de réglage | Tension d’alimentation (V DC) | Type (type du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190.47 € | 1 | 8 jours | ≤ 25 | Fréquence de coupure 100 | - | - | ≤ 600 Ω (sortie I) ≥2 kΩ (sortie U) | Temps de réponse (T 10-90) 3,5 ms | 24 | 857-413 | ||
190.47 € | 1 | 8 jours | ≤ 25 | Fréquence de coupure 100 | - | - | ≤ 600 Ω (sortie I) ≥2 kΩ (sortie U) | Temps de réponse (T 10-90) 3,5 ms | 24 | 857-414 | ||
190.47 € | 1 | 8 jours | ≤ 25 | Fréquence de coupure 100 | - | - | 600 Ω (sortie I) ≥2 kΩ (sortie U) | Temps de réponse (T 10-90) 3,5 ms | 24 | 857-415 | ||
190.47 € | 1 | 8 jours | ≤ 25 | Fréquence de coupure 100 | - | - | ≤ 600 Ω (sortie I) ≥2 kΩ (sortie U) | Temps de réponse (T 10-90) 3,5 ms | 24 | 857-416 | ||
240.88 € | 1 | 8 jours | - | - | - | - | ≤ 600 Ω | Temps de réponse (T 10-90) 3,5 ms | - | 857-450 | ||
290.20 € | 1 | 8 jours | ≤ 40 | - | Fréquence de coupure < 2 | - | Courant ≤ 600 Ω. tension ≥ 1.000 Ω | Temps de réponse (T 10-90) max. 60 ms | 24 | 857-552 | ||
285.72 € | 1 | 8 jours | ≤ 40 | - | - | Potentiomètre et résistances* | ≤ 600 Ω (sortie I) ≥2 kΩ (sortie U) | - | 24 | 857-809 |
Loading...
Dimension du produit (largeur)(mm) | 6 | Dimension du produit (longueur)(mm) | 96 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Consommation de courant(mA)
Fréquence(Hz)
Fréquence(kHz)
Signal d’entrée
Charge
Type de réglage
Tension d’alimentation(V DC)
Type (type du fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles