Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2857-533
Connexion | CAGE CLAMP® S (picoMAX® 5.0) | Température ambiante (max.)(°C) | +70 | Consommation de courant(mA) | ≤30 |
---|---|---|---|---|---|
Signal d’entrée | Capteurs RTD. Potentiomètres et résistances | Tension d’entrée max.(V DC) | 24 | Température ambiante mion.(°C) | -40 |
Dimension du produit (largeur)(mm) | 107 | Dimension du produit (longueur)(mm) | 110 | Type de réglage | Interrupteurs DIP Affichage de configuration |
Tension d’alimentation | 16.8 V…31.2 V (-30%...+30%) | Type (type du fabricant) | 2857-533 | Type (divers) | 1 contact à ouverture (1 a) |
Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur fin-de-course RTD JUMPFLEX, le numéro d'article est le suivant: 2857-533.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2857-533.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles