Amplificateur d'isolement bipolaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

857-409

Référence pièce
857-409
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

425.23 €

1 Disponible 16 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connexion Ressort Température ambiante (max.)(°C) +70 Signal d’entrée(mA) ± 5 V. 0 - 5 V. 1 - 5 V. ± 10 V. 0 - 10 V. 2 - 10 V. ± 10 mA. 0 - 10 mA. 2 - 10 mA. ± 20 mA. 0 - 20mA. 4 - 20
Isolation (matériau) Polyamide 6.6 Charge 2 kΩ / 600 Ω Température ambiante mion.(°C) -25
Signal de sortie(mA) ± 5 V. 0-5 V. 1 - 5 V. ± 10 V. 0 - 10 V. 2-10 V. ± 10 mA. 0-10 mA. 2 - 10 mA. ± 20 mA. 0-20 mA. 4-20 Dimension du produit (hauteur)(mm) 96 Dimension du produit (largeur)(mm) 6
Dimension du produit (longueur)(mm) 94 Tension d’alimentation(V) 16.8 - 31.2 Type 857-409
Type (type du fabricant) 857-409

Vous vous trouvez sur la page de Amplificateur d'isolement bipolaire, le numéro d'article est le suivant: 857-409.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 857-409.

Assistance technique