Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
857-420
Connexion | Ressort | Température ambiante (max.)(°C) | +70 | Consommation de courant(mA) | < 45 |
---|---|---|---|---|---|
Résistance d’entrée(Ω) | ≤ 50 | Signal d’entrée(mA) | 0 - 20 mA. 4 - 20 | Isolation (matériau) | Polyamide 6.6 |
Charge | 2 kΩ / 600 Ω | Température ambiante mion.(°C) | -25 | Signal de sortie(V) | 0 - 20 mA. 4 - 20 mA. 0 - 5 V. 0 - 10 V. 2 - 10 V. 1 - 5 |
Dimension du produit (hauteur)(mm) | 96 | Dimension du produit (largeur)(mm) | 6 | Dimension du produit (longueur)(mm) | 94 |
Type de réglage | Interrupteur DIP | Tension d’alimentation(V) | 16.8 V - 31.2 | Type | 857-420 |
Type (type du fabricant) | 857-420 | Type (divers) | Avec sortie courant et tension |
Vous vous trouvez sur la page de Isolateur d’alimentation, le numéro d'article est le suivant: 857-420.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 857-420.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles