Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
826-165 |
869-103 |
869-307 |
869-337 |
869-349 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Longueur de dénudage min. (mm) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Section transversale max. (rigide) (mm²) | Broches par rangée | Poids (g) | Couleur | Fonctions de connecteur | N° de pièce du fabricant | Type (type du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
665.72 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 21 jours | 5 | 36.50 | 23.55 | 42.5 | 10 | 9 | 32 | 320 | 4 | 5 | 29 | Gris | + CAGE CLAMP® | 826-165 | 826-165 | |
431.79 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 21 jours | - | 29.50 | 27.60 | 33.40 | 7 | 6 | 24 | 500 | 2.5 | 3 | 14.121 | Gris | + CAGE CLAMP®|+ Levier | 869-103 | 869-103 | |
130.71 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | - | 27.60 | 5 | 33.40 | 7 | 6 | 24 | - | 2.5 | - | 4.239 | Vert-jaune | + CAGE CLAMP®|+ Levier | 869-307 | 869-307 | |
130.71 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 21 jours | - | 27.60 | 5 | 33.40 | 7 | 6 | 24 | - | 2.5 | - | 4.059 | Vert-jaune | + CAGE CLAMP®|+ Crochet clipsable | 869-337 | 869-337 | |
130.71 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 21 jours | - | 27.60 | 5 | 33.40 | 7 | 6 | 24 | 500 | 2.5 | - | 4 | Gris clair | + CAGE CLAMP® | 869-349 | 869-349 |
Loading...
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 |
---|---|---|---|---|---|
AWG (min.) | 28 | AWG max. | 12 | Connexion (composants) | Borne à ressort |
Produits industriels | Oui | Type de produit | Continuité |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Longueur de dénudage (max.)(mm)
Longueur de dénudage min.(mm)
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Section transversale max. (rigide)(mm²)
Broches par rangée
Poids(g)
Couleur
Fonctions de connecteur
N° de pièce du fabricant
Type (type du fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles