Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
857-423
Connexion | Ressort | Température ambiante (max.)(°C) | +70 | Consommation de courant(mA) | < 35 |
---|---|---|---|---|---|
Résistance d’entrée(kΩ) | ≤ 50 Ω / ≥ 100 | Signal d’entrée | 0 - 20 mA. 4 - 20 mA. 0 - 5 V. 0 - 10 V. 2 - 10 V. 1 - 5 V. | Isolation (matériau) | Polyamide 6.6 |
Charge | 2 x 300 Ω | Température ambiante mion.(°C) | -25 | Signal de sortie(mA) | 4 x 2 x 0.4 |
Dimension du produit (hauteur)(mm) | 96 | Dimension du produit (largeur)(mm) | 6 | Dimension du produit (longueur)(mm) | 94 |
Type de réglage | Interrupteur DIP | Tension d’alimentation(V) | 16.8 - 31.2 | Type | 857-423 |
Type (type du fabricant) | 857-423 | Type (divers) | Avec 2 sorties de courant configurables. |
Vous vous trouvez sur la page de Duplicateur de signal, le numéro d'article est le suivant: 857-423.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 857-423.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles