Amplificateur d’isolation universel JUMPFLEX ョ

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2857-401

Référence pièce
2857-401
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

431.37 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connexion CAGE CLAMP® S (picoMAX® 5.0) Température ambiante (max.)(°C) +70 Consommation de courant(mA) ≤ 70
Fréquence 10 kHz/5 kHz/100 Hz/30 Hz (sélection par interrupteur DIP) Résistance d’entrée ≥ 1 MΩ (entrée U); ≤ 50Ω (entrée I) Signal d’entrée(mA) ± 1 mA; 0 - 1mA
±10 mA; 0 - 10 mA. 2 - 10 mA
±20 mA; 0 - 20mA. 4 - 20 mA
± 100 mA; 0 - 100
Tension d’entrée max.(V) ± 1 V; 0: 1 V V/DC
± 10 V; 0: 10 V; 2: 10 V
±30 V; 0: 30 V
±100 V; 0: 100 V
± 200 V; 0: 220
Température ambiante mion.(°C) -40 Signal de sortie(V) ±10 mA; 0 - 10 mA. 2 - 10 mA
±20 mA; 0 - 20mA. 4 - 20 mA
± 5 V; 0 - 5 V. 1 - 5 V
± 10 V. 0 - 10 V. 2 - 10
Dimension du produit (largeur)(mm) 107 Dimension du produit (longueur)(mm) 110 Type de réglage Interrupteurs DIP
Affichage de configuration
Tension d’alimentation 16.8 V…31.2 V (-30%...+30%) Type (type du fabricant) 2857-401

Vous vous trouvez sur la page de Amplificateur d’isolation universel JUMPFLEX ョ, le numéro d'article est le suivant: 2857-401.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2857-401.

Assistance technique