Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2002-1972 |
2007-8811 |
2007-8811/044-000 |
2007-8811/045-000 |
2007-8821/044-000 |
2007-8821/045-000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Largeur du collier (mm) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Longueur de dénudage min. (mm) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Section transversale min. (flexible) (mm²) | Section transversale max. (flexible) (mm²) | Section transversale min. (rigide) (mm²) | Section transversale max. (rigide) (mm²) | Couleur | N° de pièce du fabricant | Type (type du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235.01 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 77 jours | 32.90 | 72.90 | 5.20 | 12 | 10 | 16 | 400 | 0.25 | 4 | 0.25 | 4 | Orange | 2002-1972 | 2002-1972 | |
224.08 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 77 jours | 65.30 | 99.60 | 8 | 15 | 13 | 30 | 500 | 0.50 | 10 | 0.5 | 10 | Gris | 2007-8811 | 2007-8811 | |
224.08 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 65.30 | 99.60 | 8 | 15 | 13 | 30 | 500 | 0.50 | 10 | 0.5 | 10 | Gris | 2007-8811/044-000 | 2007-8811/044-000 | |
224.08 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 65.30 | 99.60 | 8 | 15 | 13 | 30 | 500 | 0.50 | 10 | 0.5 | 10 | Gris | 2007-8811/045-000 | 2007-8811/045-000 | |
224.08 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 65.30 | 99.60 | 8 | 15 | 13 | 30 | 500 | 0.50 | 10 | 0.5 | 10 | Gris | 2007-8821/044-000 | 2007-8821/044-000 | |
224.08 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 65.30 | 99.60 | 8 | 15 | 13 | 30 | 500 | 0.50 | 10 | 0.5 | 10 | Gris | 2007-8821/045-000 | 2007-8821/045-000 |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 2 | Nombre de rangées | 1 | Connexion (composants) | Connecteur enfichable |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Borne N/test à deux étages |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Largeur du collier(mm)
Longueur de dénudage (max.)(mm)
Longueur de dénudage min.(mm)
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Section transversale min. (flexible)(mm²)
Section transversale max. (flexible)(mm²)
Section transversale min. (rigide)(mm²)
Section transversale max. (rigide)(mm²)
Couleur
N° de pièce du fabricant
Type (type du fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles