Interrupteur fin-de-course TC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2857-534

Référence pièce
2857-534
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

274.49 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connexion CAGE CLAMP® S (picoMAX® 5.0) Température ambiante (max.)(°C) +70 Consommation de courant(mA) ≤30
Signal d’entrée Éléments chauffants Tension d’entrée max.(V DC) 24 Température ambiante mion.(°C) -40
Dimension du produit (largeur)(mm) 107 Dimension du produit (longueur)(mm) 110 Type de réglage Interrupteurs DIP
Affichage de configuration
Tension d’alimentation 16.8 V…31.2 V (-30%...+30%) Type (type du fabricant) 2857-534 Type (divers) 1 inverseur (1U)

Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur fin-de-course TC, le numéro d'article est le suivant: 2857-534.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2857-534.

Assistance technique